- Cikkszám:
- HD 1676.600
- Kivitel
- Ház dőlésszög 3° előre
- Anyag
- Ház és fedél: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm
Beépítési szögidom: acéllemez, horganyzott, 2,0 mm
Zárócsavar: nemesacél
Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek
- Felület
- Ház és fedél: Egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság, < 0,8 µm durvaság
Tömítés: kéken színezett (RAL 5010)
- Egységcsomag
- Ház körben zárt
Fedél
Beépítési szögidom (előszerelt)
Tömítés és zárócsavar (mellékelve)
- Méret
- Szélesség elöl: 400 mm
Szélesség (hátul): 427 mm
Magasság elöl: 300 mm
Magasság átul: 327 mm
Mélység: 120 mm
- IK-kód
- IK08
- Alapanyag
- Nemesacél
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 5,9 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177662728
- ETIM 7.0
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
-
HD KL CSATL.DOBOZ, Nemesacél , 400x300x120