- Cikkszám:
- HD 4000.285
- Anyag
- Ház és ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
HD zárbetét: 1.4404 nemesacél (AISI 316L)
Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek
Szerelőlap: acéllemez
- Felület
- Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 μm
Szerelőlap: horganyzott
Tömítés: kéken színezett (RAL 5010)
- Egységcsomag
- Szekrénykeret ráhegesztett hátfal-fenéklemezzel
Ajtó behelyezett tömítéssel
Egyajtós szekrényeknél jobb oldali ajtópánt, bal oldalira cserélhető
Szerelőlap
Becsavarozott középgerenda
- Opciók
- HD állvány szintezővel
- Méret
- Szélesség: 1.200 mm
Magasság: 1.800 mm
Mélység: 500 mm
- Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 1.099 mm x 1.696 mm
- Ajtó nyílásszög
- 125°
- IK-kód
- IK08
- Alapanyag
- Nemesacél
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1, 3R, 4X, 12
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 177 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177967960
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
-
HD rendszerszekrény, SzéxMaxMé: 1200x1800x500mm, nemesacél, szerelőlappal, kétajtós