Higiénikus megoldások Nagy szekrény

Cikkszám: HD 4000.885

***egyedi megoldás***A HD rendszerszekrény sorolható nagyszekrény megoldás higiéniailag érzékeny területekre, amelyek rendszeres tisztítást igényelnek.

Cikkszám:
HD 4000.885
Anyag
Ház és ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
HD zárbetét: 1.4404 nemesacél (AISI 316L)
Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek
Szerelőlap: acéllemez
Felület
Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 μm
Szerelőlap: horganyzott
Tömítés: kéken színezett (RAL 5010)
Egységcsomag
Szekrénykeret ráhegesztett hátfal-fenéklemezzel
Ajtó behelyezett tömítéssel
Egyajtós szekrényeknél jobb oldali ajtópánt, bal oldalira cserélhető
Szerelőlap
Opciók
HD állvány szintezővel
Méret
Szélesség: 800 mm
Magasság: 1.800 mm
Mélység: 500 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
699 mm x 1.696 mm
Ajtó nyílásszög
125°
IK-kód
IK08
Alapanyag
Nemesacél
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 4X
Type rating az UL 50E szerint
Type 1, 3R, 4X, 12
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
108 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177693593
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
HD rendszerszekrény, Méretek (Szé x Ma x Mé): 800 x 1800 x 500, Szerelőlappal, 699 x 1696 mm, Védettség IP 66
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Dokumentációk
Leírás
White Paper
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus