Higiénikus megoldások HD kezelőház

Cikkszám: HD 4000.062

A monitorok, számítógépek és további, kijelzővel ellátott komponensek együtt a kezelőházban higiéniai követelményeknek megfelelően és biztonságosan védve vannak. A tető 30°-os dőlése megakadályozza a tárgyak ráhelyezését, és a folyadékok is gyorsan lefolynak róla.

Cikkszám:
HD 4000.062
Kivitel
Tető dőlésszög 30° előre
Előnyei
Tető dőlésszög 30° előre
Magasságában állítható szerelőlemez max. 24"-os képernyőhöz
Állítható magasságú TFT-asztal tartóelem max. 24"-os képernyőkhöz
Anyag
Ház és ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
HD zárbetét: 1.4404 nemesacél (AISI 316L)
Ablak: polikarbonát
Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek
Ablak: polikarbonát
Felület
Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 μm
Tömítés: kéken színezett (RAL 5010)
Egységcsomag
Ház körben zárt
Ajtó ablakkal és behelyezett tömítéssel
Ajtópánt jobb oldalt
Rögzítés asztali TFT-hez VESA 75/100 befogóval
Opciók
ablak nélkül
Szerelőlap szerelőlemez helyett
Kitörés érintőpanel számára ablak helyett
HD billentyűzettartó
Méret
Szélesség: 810 mm
Magasság elöl: 692 mm
Magasság átul: 848 mm
Mélység: 266 mm
Látható felület
Ablak szélessége: 535 mm
Ablak magassága: 325 mm
Ház anyagvastagság
1,5 mm
Ajtó anyagvastagság
2 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 4X
IK-kód
IK08
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
33,2 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177709539
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Dokumentációk
White Paper
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus