- Cikkszám:
- SK 3214.700
- Termékleírás
- Levegő/víz hőcserélő a higiéniailag érzékeny gyártási területekre az élelmiszer és italgyártó iparban – optimális kiegészítő a Rittal HD higiénikus megoldások programjához. A könnyen tisztítható felépítés csökkenti a fertőzés kockázatát, így biztosítja az élelmiszerbiztonságot.
- Előnyei
- Könnyen tisztítható és higiéniai előírásoknak megfelelő felépítés
- A tető 30°-os dőlése megakadályozza a tárgyak ráhelyezését, és a folyadékok is gyorsan lefolynak rajta
- Kívül körben a szilikontömítés megakadályozza a ház és a levegő/víz hőcserélő közötti szennyeződés-kialakulást.
- Anyag
- Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Felület
- Ház: Egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság, < 0,8 µm durvaság
- Egységcsomag
- Csatlakozásra kész huzalozás
Fúrósablon
Tömítési és rögzítési segédanyagok - Teljes hűtési teljesítmény
- L 35 W 10, 200 l/ó esetén: 0,6 kW
L 35 W 10, 400 l/ó esetén: 0,65 kW - Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges teljesítmény Pel
- 50 Hz esetén: 33 W
60 Hz esetén: 34 W - Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 0,16 A
60 Hz esetén: 0,14 A - Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Bekapcsolási időtartam
- 100 %
- Hűtőközeg
- Víz (a specifikációkat lásd az interneten)
- Előremenő vz hőmérséklet
- 1 °C...30 °C
- Vízcsatlakozások
- G ⅜" külső menet
- Hőmérsékletszabályzás
- Termosztatikusan vezérelt mágneses szelep
- Hőmérséklet-ellenőrzés
- Berendezésen belüli termosztát váltóérintkezővel, kapcsolási teljesítmény 16 A, beállítási tartomány +20 °C ... +60 °C (gyári beállítás +35 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 1 °C...70 °C
- Megjegyzés
- Az IEC 60 529 szerinti IP 66/69 védettség eléréséhez a kondenzátumlefolyó nyíláson keresztül a szivárgó levegő bejutását teljesen meg kell előzni.
- Méret
- Szélesség: 220 mm
Magasság: 526 mm
Mélység: 100 mm - Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 2 A
- Beállítható tartomány
- 20 °C...60 °C
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 56/59
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 6 kg
- Vámtarifaszám
- 84195080
- EAN
- 4028177806399
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Termékleírás
- SK Levegő/víz hőcserélő HD kivitel, oldalfali 600 W
Levegő/víz hőcserélők HD fali kivitel
Cikkszám: SK 3214.700
Levegő/víz hőcserélő a higiéniailag érzékeny gyártási területekre az élelmiszer és italgyártó iparban – optimális kiegészítő a Rittal HD higiénikus megoldások programjához. A könnyen tisztítható felépítés csökkenti a fertőzés kockázatát, így biztosítja az élelmiszerbiztonságot.