- Cikkszám:
- HD 4000.064
- Kivitel
- Ház dőlésszög 3° előre
- Előnyei
- A nyomtatók higiénikus és biztonságos elhelyezéséhez a termelésben
- Kombinálható HD kezelőházzal egy teljes számítógépszekrény felépítéséhez
- Kihúzható és állítható magasságú berendezéstálca a gyors hozzáféréshez nyomtatók számára, pl. címkecseréhez
- Anyag
- Ház és ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
HD zárbetét: 1.4404 nemesacél (AISI 316L)
Tömítés: szilikon, megfelel a 21 CFR 177.2600 FDA-irányelvnek
Berendezéstálca: acéllemez, festett
- Felület
- Ház és ajtó: egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság, R durvaságA < 0,8 μm
Tömítés: kéken színezett (RAL 5010)
- Egységcsomag
- Ház körben zárt
Ajtó behelyezett tömítéssel
Jobb ajtópánt, balra átállítható
Berendezéstálca
- Opciók
- Oldalsó sínek nélkül
Berendezéstálca nélkül
Szerelőlappal
HD állvány szintezővel
- Méret
- Szélesség: 810 mm
Magasság elöl: 863 mm
Magasság átul: 888 mm
Mélység: 496 mm
- Ház anyagvastagság
- 1,5 mm
- Ajtó anyagvastagság
- 2 mm
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 54,2 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177709522
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101