- Cikkszám:
- CS 9791.025
- Termékleírás
- Kültéri házak falra vagy oszlopra történő rögzítéshez. Ház-a-házban koncepció, külső ház kitöréssel alul és szellőzőbordákkal a hátoldalon és az oldalfalakon a szellőzés érdekében
- Anyag
- Ház és szerelőlap: Alumínium, AlMg3
Belső ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Felület
- Ház: porszórt, UV-álló tiszta poliészter
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Duplafalú kültéri ház, kompletten előre szerelt
Belső ház szerelőlappal, kábelbevezető lemezzel és biztonsági zárral
Szerelő szögidom a kapcsolószekrény belső hőmérséklet szabályozóhoz vagy higrosztáthoz
Külső ház formatervezett fedéllel és 3524 E biztonsági zárral
2 C-profilsínek a hátfalon
- Méret
- Szélesség: 420 mm
Magasság: 560 mm
Mélység: 210 mm
- Belső méretek
- Belső szélesség: 330 mm
Belső magasság: 420 mm
Belső mélység: 145 mm
- Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 320 mm x 410 mm
- Belső ház
- Szélesség: 350 mm
Magasság: 440 mm
Mélység: 170 mm
- Zár
- Zár kivitel: Elforduló zár
Zárak száma: 1
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Megjegyzés
- Szállítási idő megegyezés szerint
- Alapanyag
- Alumínium
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 9,5 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177193703
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
-
CS KÜLTÉRI FALISZEKRÉNY, RAL7035