- Cikkszám:
- CS 9783.610
- Termékleírás
- Külső ház, 100 mm-es szállító lábazattal és minden irányban kilógó esőtetővel.
- Anyag
- Alumínium AlMg3
- Felület
- Porszórt
UV-álló tiszta poliészter
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Egyfalú kültéri ház, kompletten előre szerelt
Alap ház fenéklemezzel, három részes
25 mm rendszerfuratok a tetőben, fenéken, elöl és a házmélységben
Első ajtó(k) ajtórögzítéssel, kiemelő fogantyúval és profilfélhengerrel, BJ20027 zár
Szállítási lábazat csavarozott fedőlemezekkel elöl és hátul
Esőtető
- Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 1.200 mm
Mélység: 500 mm
- Méretek
- Teljes magasság: 1.355 mm
Esőtető szélesség: 850 mm
Esőtető magasság: 55 mm
Esőtető mélység: 550 mm
Belső szélesség: 712 mm
Belső magasság: 1.112 mm
Belső mélység: 449 mm
Lábazat magassága: 100 mm
- Ajtók száma
- 1
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- NEMA védettség
- NEMA 3R
- IK-kód
- IK10
- Alapanyag
- Alumínium
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 49,5 kg
- EAN
- 4028177569171
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
-
CS NewBasic BHT 800x1200x500