- Cikkszám:
- CS 9888.550
- Kivitel
- Kivágással a 1,5 kW-os kültéri klímaberendezéshez
- Termékleírás
- Kültéri szekrény 100 mm-es lábazattal és minden irányban túllógó esőtetővel. Oldalfalak, hátfal és ajtó dupla-falú kialakítással, a teljes TS 8 vázkeret a belső kiépítés rendelkezésére áll.
- Anyag
- Házkeret: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Sík részek és lábazat-takarólemezek: Alumínium, AlMg3
Esőtető: alumínium
- Felület
- Porszórt
UV-álló tiszta poliészter
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Duplafalú kültéri ház, kompletten előre szerelt
Szekrényváz 25 mm-es rendszerfurattal a tető- és fenéklemezen, valamint függőleges profillal 2 rögzítő síkkal
Elülső ajtó ajtórögzítéssel, kiemelő fogantyúval és profilfélhengerrel, BJ20027 zár
Bal és jobb oldalfalak
Hátfal
Esőtető
Lábazat csavarozott bevezetőlemezekkel és csavarozott takarólemezekkel elöl és hátul
- Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 1.800 mm
Mélység: 800 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- IK-kód
- IK10
- Megjegyzés
- Valamennyi sík rész megerősítve és földelve (külső fal a belső falon)
- A CS Toptec a kültéri projektmegoldások alapja. Ezeket az alábbi cikkszámokkal rendelheti meg: Önálló kivitel: 9774.099, sorolható: 9774.005
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- A kivágás lezárásához klímaberendezés vagy adapterlemez szükséges
- Alapanyag
- Alumínium
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 122 kg
- EAN
- 4028177962699
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
-
CS TopTec szekrény SzéxMaxMé: 800x1800x800 mm kivágással kültéri klímaberendezéshez, 1,5 kW