Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2024. máj. 31.
TP univerzális pultok
Cikkszám: TP 2694.500
TP univerzális pultok, nagyfokú stabilitás és IP 55 védettség a szinte egy darabból gyártott korpusz révén. Rugalmas előlap-kialakítás, fiókkal vagy pultelőtéttel. Könnyen hozzáférhető az osztott ajtók révén. Cserélhető zárbetét
- Cikkszám:
- TP 2694.500
- Kivitel
- rövid elülső ajtóval
- Product modification
- Az univerzális pult a VX25 sorolható szekrényrendszer új szerelőlapját tartalmazza.
- Anyag
- Ház, fenéklemezek: acéllemez, 1,5 mm
Ajtó: acéllemez, 2,0 mm
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm - Felület
- Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap és fenéklemezek: horganyzott - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház ajtóval/ajtókkal
Szerelőlap
Fenéklemezek - Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.300 mm - Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 499 mm x 1.196 mm
- Depth (top)
- 417,5 mm
- Depth (bottom)
- 500 mm
- IK-kód
- IK08
- Megjegyzés
- Univerzális pulthoz rövid elülső ajtóval: A védettség fenntartásához a pultelőtétet fel kell szerelni.
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 77 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177031487
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Termékleírás
- AP UNIV.PULT AJTÓVAL,SZER.LAPPAL,RAL7035