Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2020. jan. 31.
- Cikkszám:
- TP 4757.500
- Termékleírás
- Egér és billentyűzet számára, amelynek szélessége legfeljebb 500 mm lehet. Nyitott fedélnél is megmarad egy nagyfokú védettség.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Kéttollú zárbetéttel
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Méret
- Magasság: 200 mm
- Szerelési utasítás
- csak szerelőlap nélkül szerelhető be.
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 15,8 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177266223
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Termékleírás
- MC BILLENTYŰZET-FIÓK, 600x200MM, RAL7035
- Dokumentációk
- Leírás