Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2022. márc. 31.
A terméket felváltó cikk::
6900700
- Cikkszám:
- IW 6900.000
- Kivitel
- Formatervezett ajtó, hátfal belülről felcsavarozva
- Anyag
- Ház, formatervezett ajtó, hátsó fal: acéllemez
- Felület
- Ház: mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
- Szín
- Ház: RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház belülről csavarozott oldalfalakkal, fenéklemez kábelbevezető lemezzel és szintezőlábakkal
Formatervezett ajtó, hátfal belülről felcsavarozva - Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 900 mm
Mélység: 600 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- NEMA védettség
- NEMA 12
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 54,9 kg
- EAN
- 4028177290037
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Termékleírás
- IW Ipari munkaállomás, 600x900x600 mm, elöl formatervezett ajtó, hátfal
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat