Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2022. márc. 31.
A terméket felváltó cikk::
6900720
- Cikkszám:
- IW 6900.400
- Kivitel
- Fiókelőtét, formatervezett ajtó, hátsó ajtó
- Anyag
- Ház, tálcás fiók, formatervezett ajtó, hátsó ajtó: acéllemez
- Felület
- Ház: mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
- Szín
- Ház: RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház belülről csavarozott oldalfalakkal, fenéklemez kábelbevezető lemezzel és szintezőlábakkal
Fiókelőtét, formatervezett ajtó, hátsó ajtó - Depth with drawer section
- 890 mm
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 900 mm
Mélység: 600 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 54
- NEMA védettség
- NEMA 12
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 73 kg
- EAN
- 4028177290068
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Termékleírás
- IW Ipari munkaállomás, 600x900x600 mm, fiók, elöl formatervezett ajtó, hátfal
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat