Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2022. márc. 31.
A terméket felváltó cikk::
6900740
- Cikkszám:
- IW 6901.100
- Kivitel
- Munkalap, billentyűzetfiók, formatervezett ajtó, hátsó ajtó
- Anyag
- Ház, billentyűzettartó fiók, formatervezett ajtó, hátsó ajtó: acéllemez
Munkalap: Forgácslap (mindkét oldalt műanyaggal (körben peremmel) laminált) - Felület
- Ház: mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
- Szín
- Ház, munkalap: RAL 7035
Munkalap körben peremmel: RAL 7015 - Egységcsomag
- Ház belülről csavarozott oldalfalakkal, fenéklemez kábelbevezető lemezzel és szintezőlábakkal
Munkalap, billentyűzetfiók, formatervezett ajtó, hátsó ajtó
Munkalap, SzéxMaxMé 610 x 38 x 645 mm - Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.000 mm
Mélység: 645 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 54
- NEMA védettség
- NEMA 12
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 91 kg
- EAN
- 4028177305649
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Termékleírás
- IW Ipari munkaállomás, 600x1000x645mm, munkalap, bill.fiók, e. ajtó, h. ajtó
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat