- Cikkszám:
- IW 6902.100
- Anyag
- Munkalap: Forgácslap (mindkét oldalt műanyaggal (körben peremmel) laminált)
- Szín
- Munkalap körben peremmel: RAL 7015
- Méret
- Szélesség: 1.000 mm
Magasság: 38 mm
Mélység: 895 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 24 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177289772
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Termékleírás
- IW-MUNKALAP, ZÁRT, 1000X695 MM