- Cikkszám:
- IW 6900.710
- Kivitel
- Formatervezett ajtó, hátsó ajtó
- Anyag
- Ház, formatervezett ajtó, hátsó ajtó: acéllemez
- Felület
- Ház: mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
- Szín
- Dekor takarólapok: RAL 7015
Ház: RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház oldalt zárt
Fenéklemezek, három részes
Szintezőlábak
Formatervezett ajtó, hátsó ajtó
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 900 mm
Mélység: 600 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 48,8 kg
- EAN
- 4028177968516
- ETIM 8
- EC002502
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Termékleírás
-
IW ipari munkaállomás, ház, szélesség x magasság x mélység: 600x900x600 mm, formatervezett ajtóval elöl, hátsó ajtó