- Cikkszám:
- TP 6701.600
- Anyag
- Ház: acéllemez, 1,5 mm
Ajtó és pultfedél: acéllemez 2,0 mm, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Szerelőlap: acéllemez
- Felület
- Ház, tető és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap: horganyzott
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház felül nyitott
Ajtó, ill. dupla ajtó rúdzárral (400 mm mélység esetén elöl, 500 mm mélység esetén elöl és hátul)
Szerelőlap
Fenéklemezek
- Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 699 mm x 625 mm
- Ajtók száma
- 1
- Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 675 mm
Mélység: 400 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Megjegyzés
- Positioning slide VX 5051.172 can be used as a mounting aid for base/plinth system VX in its new design
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 41,7 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177959859
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Termékleírás
-
TP Pult Alsórész, BHT 800x675x400 mm