Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 31.
A terméket felváltó cikk::
6703600
- Cikkszám:
- TP 6703.500
- Anyag
- Ház: acéllemez, 1,5 mm
Ajtó és pultfedél: acéllemez 2,0 mm, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm - Felület
- mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
Szerelőlap: horganyzott - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház felül nyitott
Dupla ajtó rúdzárral, elülső
Szerelőlap
Nyitott fenék az egyedi kábelbevezetéshez - Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 1.499 mm x 625 mm
- Ajtók száma
- 2
- IK-kód
- IK08
- Alapanyag
- Acéllemez
- Méret
- Szélesség: 1.600 mm
Magasság: 675 mm
Mélység: 400 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55 megfelelő fenéklemezek kiválasztása esetén
- Protection category NEMA
- NEMA 12 megfelelő fenéklemez vagy zárólap kiválasztása esetén
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 72 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177554108
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Termékleírás
- TP PULT ALSÓRÉSZ 1600x675x400
- Jóváhagyások
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentációk
- Leírás
- További műszaki információk