Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 31.
A terméket felváltó cikk::
6705600
- Cikkszám:
- TP 6705.500
- Anyag
- Ház: acéllemez, 1,5 mm
Ajtó és pultfedél: acéllemez 2,0 mm, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Szerelőlap: acéllemez, 2,5 mm - Felület
- mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
Szerelőlap: horganyzott - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház felül nyitott
Elülső és hátsó ajtó
Mélységben állítható szerelőlap
Nyitott fenék az egyedi kábelbevezetéshez - Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 699 mm x 571 mm
- Ajtók száma
- 1
- IK-kód
- IK08
- Alapanyag
- Acéllemez
- Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 675 mm
Mélység: 500 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55 megfelelő fenéklemezek kiválasztása esetén
- Protection category NEMA
- NEMA 12 megfelelő fenéklemez vagy zárólap kiválasztása esetén
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 50 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177554122
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Termékleírás
- TP TOP PULT ALSÓ RÉSZ, 800*675*500 MM
- Jóváhagyások
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentációk
- Leírás
- További műszaki információk