- Cikkszám:
- TP 6716.500
- Anyag
- Ház: acéllemez, 1,5 mm
Ajtó és pultfedél: acéllemez 2,0 mm, körbefutó habosított poliuretán tömítés
- Felület
- mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház
Fedél hátul zsanérozott, 2 kitámasztó automatikus reteszeléssel. Kireteszelés bal oldalon automatikus, jobb oldalon manuális
Nyílás a ház aljrészében történő kábelátvezetéshez
- IK-kód
- IK08
- Alapanyag
- Acéllemez
- Méret
- Szélesség: 1.200 mm
Magasság: 235 mm
Mélység: 730 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 37 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177554245
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Termékleírás
-
TP TopPult rendszer, pult középrész 3 részes felépítéshez, SzéxMé: 1200x730 mm, acéllemez