Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 31.
A terméket felváltó cikk::
6742600
TP állópultok
Cikkszám: TP 6742.500
TP állópultok, szerelésre kész egység nagyfokú, IP 55 védettséggel, négy különböző szélességben. A fedél szerszám nélküli szerelése fedélkitámasztóval. Kompatibilis a TS 8 rendszertartozékokkal, pl. lábazattal és kábelbevezető hüvelyekkel.
- Cikkszám:
- TP 6742.500
- Anyag
- Ház: acéllemez, 1,5 mm
Ajtó és pultfedél: acéllemez 2,0 mm, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm - Felület
- Ház, tető és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap: horganyzott - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház, hátul és oldalt zárt
Ajtó, ill. dupla ajtó elöl rúdzárral
Szerelőlap
Fedél hátul zsanérozott, 2 kitámasztó automatikus reteszeléssel. Kireteszelés bal oldalon automatikus, jobb oldalon manuális
Nyitott fenék az egyedi kábelbevezetéshez - Méret
- Szélesség: 1.200 mm
Magasság: 973 mm - Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 1.130 mm x 900 mm
- Depth (top)
- 500 mm
- Depth (bottom)
- 400 mm
- Ajtók száma
- 2
- IK-kód
- IK08
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- A kétajtós változatnál a fenéknyílás ketté van osztva, 2 db fenéklemezre van szükség.
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 91 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177601253
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Termékleírás
- TP állópult, SzéxMaxMé: 1200x960x400/500 mm, acéllemez
- Jóváhagyások
- UL + C-UL (listed)