- Cikkszám:
- TP 6740.600
- Anyag
- Ház: acéllemez, 1,5 mm
Ajtó és pultfedél: acéllemez 2,0 mm, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
- Felület
- Ház, tető és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap: horganyzott
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház, hátul és oldalt zárt
Ajtó, ill. dupla ajtó elöl rúdzárral
Szerelőlap
Fedél hátul zsanérozott, 2 kitámasztó automatikus reteszeléssel. Kireteszelés bal oldalon automatikus, jobb oldalon manuális
Fenéklemezek
- Méret
- Szélesség: 1.000 mm
Magasság: 975 mm
Mélység: 400 mm
- Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 930 mm x 900 mm
- Depth (top)
- 500 mm
- Depth (bottom)
- 400 mm
- Ajtók száma
- 2
- IK-kód
- IK08
- Megjegyzés
- Positioning slide VX 5051.172 can be used as a mounting aid for base/plinth system VX in its new design
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 85 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177959941
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Termékleírás
-
TP állópult, SzéxMaxMé1/Mé2: 1000x975x400/500 mm, acéllemez