Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 31.
A terméket felváltó cikk::
5368050
PC szekrényrendszer
Cikkszám: PC 5368.000
A monitortól a számítógépen át, a billentyűzetig az összes számítógép-komponens biztonságos elhelyezése. A lehető legkényelmesebb kezelés, modern formatervezés. Tökéletes védelem páratartalom és szennyeződések, hőmérsékletingadozások és illetéktelen hozzáférés ellen.
- Cikkszám:
- PC 5368.000
- Kivitel
- felül üvegajtóval, billentyűzettartóval, berendezéstálcával
- Termékleírás
- A monitortól a számítógépen át, a billentyűzetig az összes számítógép-komponens biztonságos elhelyezése. A lehető legkényelmesebb kezelés, modern formatervezés. Tökéletes védelem páratartalom és szennyeződések, hőmérsékletingadozások és illetéktelen hozzáférés ellen.
- Anyag
- Ház, ajtó, hátsó ajtó, beépíthető mező, tartófelületek: acéllemez
Fogantyúk, dekorlemezek: Műanyag
Ajtótakaró lemezek: alumínium
Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg - Felület
- Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Beépíthető mező, tartófelületek: porszórt - Szín
- Ház, ajtó, dekorlemezek, tartófelületek: RAL 7035
Fogantyú: RAL 9006 szerű
Monitormező, ajtó középrész: RAL 7015 - Egységcsomag
- Ház, ajtó, hátsó ajtó
Átlátszó ajtó, fent
Billentyűzetfiók
Berendezéstálca - Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.600 mm
Mélység: 836 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- NEMA védettség
- NEMA 12
- Max. billentyűzetméret (SzéxMaxMé)
- 480 x 70 x 260 mm
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 111 kg
- EAN
- 4028177693197
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Termékleírás
- PC SZEKRÉNY, 600x1600x836 MM