Kezelőházak/ Tartókarrendszerek/ Álló rendszerek

Kezelőház

Az alumínium és acéllemez kezelőházak megfelelnek a legmagasabb ergonómiai és szerelési hatékonyságbeli elvárásoknak. Így a megjelenés és a funkció tökéletes összhangja jön létre. A Rittal tartókarrendszerekkel és állványokkal kombinálható. A konfigurátorok időtakarékos tervezést tesznek lehetővé. Raktárról szállítható.

Kezelőház

Comfort-Panel

Alumíniumház, nagy hővezető-képesség az optimális passzív hőleadás érdekében. Kis tömeg nagy stabilitás mellett. IP 65 védettség az IEC 60 529 szerint.

Kezelőház

Optipanel

Alumíniumház, nagy hővezető-képesség az optimális passzív hőleadás érdekében. Kisebb panelekhez és vezérlési megoldásokhoz....

Kezelőház

Compact-Panel

Elegáns megjelenésű kezelőház extrudált alumínium profilokból. Ideális kis kezelőmezőkhöz. Sokoldalú belső kiépítés

Kezelőház

AX kezelőház fogókerettel

Acéllemez AX alapszekrényre épülő kezelőház fogókerettel, Ø 130 mm-es tartókar-kivágással. Használható CP 60/120/180 tartókarrendszerhez....

Kezelőház

AX kezelőház asztali TFT kijelzőhöz 24"-ig

Max. 24"-os asztali TFT-hez való kezelőház acéllemez AX alapszekrényen, beépített VESA 75/100 rögzítőelemmel. Hatékony és jó megjelenésű védelem...