Tartókarrendszerek
CP 60 tartókarrendszer
CP 60 tartóprofil zárt
Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral a csavarcsatornában rögzíthető. Tetszés szerint méretre vágható, menetvágás nem szükséges. Zárt...
CP 60 tartóprofil nyitott
Az összekötő elemekre 4 önmetsző csavarral a csavarcsatornában rögzíthető. Tetszés szerint méretre vágható, menetvágás nem szükséges. Nyitott...
Tartóprofil, állítható magasságú takarókarrendszerekhez
Az új, állítható magasságú tartóprofil mindig a megfelelő rálátást biztosítja az ember-gép kommunikációhoz a döntően fontos elemekre. A...
10°-os dőlésszög-adapter Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz
A 60/120 csatlakozórendszer, vagy 60/120 rögzítőrendszer, vagy 60/120 szögidom-csatoló rendszer és a kezelőház közé történő szereléshez.
10°-os dőlésszög-adapter 120 x 65 mm-es tartókar-csatlakozáshoz
A 60-as csatlakozórendszer vagy 60-as rögzítőrendszer és kezelőház közé történő szereléshez
±45°-os dőlésszög-adapter Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz
A 60/120 csatlakozórendszer, vagy 60/120 rögzítőrendszer, vagy 90°-os 60/120 szögidom-csatoló rendszer és a kezelőház közé történő szereléshez.
+100°/-60°-os dőlésszög-adapter 120 x 65 mm-es tartókar-csatlakozáshoz
Az IW munkalapra történő szereléshez, előkészítve Ø 130 mm-es rögzítéshez, felületekhez, vagy 120 x 65 mm-es csatlakozóval rendelkező...
Dönthető csatlakozó CP 60 tartókarrendszerhez
Két ház felszereléséhez egy tartókar-/állványrendszerre.
Adapter dönthető csatlakozóhoz
Adapter Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozásról 120 x 65 mm-re
120 x 65mm-es tartókar-kivágással rendelkező kezelőházak, valamint VESA 75/100 csatlakozókonzol felszereléséhez
Adapter
Összekötőelem nagyobb és kisebb tartókarrendszerek között, valamint kisebb, lapos kezelőházak felszereléséhez.
Adapter Siemens Pro-panelekhez
Siemens Simatic rendszerek acél CP-40 tartókarrendszerre, 120 x 65 mm-es csatlakozással rendelkező CP 60/120 rendszerre történő felépítéséhez.
CP 60 rögzítés Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz
A ház 60-as tartókarrendszerre történő merev rögzítéséhez
CP 60 csatlakozó Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz
A ház 60-as tartókarrendszer függőleges részére történő elfordítható rögzítéséhez.
CP 60 rögzítés 120 x 65 mm-es tartókar-csatlakozáshoz
CP 60 csatlakozó 120 x 65 mm-es tartókar-csatlakozáshoz
CP 60 90°-os könyökcsatlakozó Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz
A ház tartókarrendszer vízszintes részére történő elfordítható rögzítéséhez. A ház függesztve és fektetve is szerelhető. Levehető...
CP 60 rátét csukló Vízszintes kimenet
A tartókarrendszer dönthető rögzítéséhez vízszintes felületekre, mennyezetről lógó rögzítés is lehetséges. Levehető fedél az egyszerű...
CP 60 nagyméretű fali-/padlórögzítés
A tartókarrendszer stabil rögzítéséhez függőleges vagy vízszintes felületeken.
CP 60 kisméretű fali-/padlórögzítés
A tartókarrendszer merev rögzítéséhez függőleges vagy vízszintes felületeken.
CP 60 fali csukló Vízszintes kimenet
A tartókarrendszer elforgatható rögzítéséhez függőleges felületeken. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetés érdekében.
CP 60 90°-os szögidom
Függőleges és vízszintes tartókarelemek összekötéséhez. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetés érdekében.
CP 60 összekötő csukló
Vízszintes tartóprofilok elforgatható összekötéséhez a tartókarrendszer mentén. Levehető fedek az egyszerű kábelátvezetés érdekében.
90°-os sarokadapter CP 60-ról CP 40-re tartókar-kombinációhoz
CP 60-ról CP 40-re tartókar-kombinációhoz
Csatlakozó konzol 120 x 65 mm-es tartókar-csatlakozáshoz
Lapos kezelőházak hátoldali csatlakoztatásához. Levehető fedél az egyszerű kábelátvezetéshez