- Cikkszám:
- CP 6664.100
- Kivitel
- 10°-os dőlésszög-adapter
- Anyag
- 1.4305 nemesacél (AISI 303)
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 66 a DIN EN 60529, 2014-09 szerint
- IP X9 a DIN EN 60529, 2014-09 szerint
- Rifid y/n
- Igen
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,7 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177195066
- ETIM 7.0
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Termékleírás
- CP 40 nemesacél 10°-os dőlésszög-adapter
- Magyarázatok
- Gyártói nyilatkozat