Nemesacél

Szekrényrendszerek

Nemesacél szekrények 1.4301 (AISI 304) nemesacélból.

Szekrényrendszerek

VX25 nemesacél sorolható szekrényrendszer Alapszekrény

A standard a kapcsolószekrény-építésben minőségi 1.4301 nemesacélból (AISI 304): szekrényváz egy vagy két elülső ajtóval, hátfallal,...

Szekrényrendszerek

VX25 nemesacél sorolható szekrényrendszer IP 66/NEMA 4X

A legmagasabb védettség, világszerte használható, hiszen a legszigorúbb európai és amerikai szabványok szerint tesztelték, anyaga minőségi 1.4301 nemesacél (AISI...

Szekrényrendszerek

VX SE nemesacél

VX SE free-standing enclosures in stainless steel are suitable for a diversity of applications, whether in the basic version or in an IP 66/NEMA 4X version for increased protection. A wide range of dimensions, high levels of protection, smooth surfaces...