- Cikkszám:
- TP 2684.600
- Anyag
- Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm
Ajtó, ill. dupla ajtó és pultfedél: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 2,0 mm
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm - Felület
- Ház, ajtó, pultfedél és fenéklemezek: Egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság
Szerelőlap: horganyzott - Egységcsomag
- Ház, hátul és oldalt zárt
Ajtó, ill. dupla ajtó elöl rúdzárral
Pult fedele kitámasztóval, a házban reteszelő, elforduló zárral
Zárak kéttollú betéttel
Osztott fenéklemezek
Szerelőlap - Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 960 mm - Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 730 mm x 780 mm
- Depth (top)
- 480 mm
- Depth (bottom)
- 400 mm
- Ajtók száma
- 1
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Alapanyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 65,2 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177031357
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Termékleírás
- TP állópult, SzéxMaxMé: 800x960x400/T2: 480 mm, nemesacél, 1.4301
Állópultok Nemesacél
Cikkszám: TP 2684.600
1.4301 nemesacél (AISI 304) állópultok, szerelésre kész egység nagyfokú, IP 55 védettséggel, négy különböző szélességben. Egyszerűen kezelhető a magától bereteszelődő fedélkitámasztóval. Cserélhető zárbetét. Egyszerű kábelbevezetés az osztott fenéklemezek révén