Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 31.
A terméket felváltó cikk::
4650150
PC szekrényrendszer Nemesacél
Cikkszám: PC 4650.100
PC szekrényrendszerek 1.4301 nemesacél VX SE alapon (AISI 304). Az acéllemez PC-vel azonos felépítési elv. Praktikus hátsó ajtó teszi lehetővé a könnyű hozzáférést szervizmunkálatok esetén. Nagyfokú védelem hozzáférés ellen a sajtolt oldalfalak és tető, valamint a belül elhelyezett üvegajtó-zár és zárható billentyűzetfiók révén.
- Cikkszám:
- PC 4650.100
- Anyag
- Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm
Hátoldali ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 2,0 mm
Fenéklemezek: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm
Monitormező: Egyrétegű biztonsági üveg, 4 mm - Felület
- Egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság
- Egységcsomag
- Ház felül és oldalt zárt
Hátsó ajtó rúdzárrendszerrel
Ajtó felül, belülről reteszelve
Berendezéstálca
Billentyűzet-fiók lehajtható elülső résszel a kézfej tartására és egéralátét számára
Zárbetét, 3524 E zárszerkezet.
Alsó ajtó rúdzárrendszerrel
Osztott fenéklemezek - Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.600 mm
Mélység: 630 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- NEMA védettség
- NEMA 12
- Alapanyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 115 kg
- EAN
- 4028177682016
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Termékleírás
- PC SZEKRÉNY, NEMESACÉL 1.4301