- Cikkszám:
- PC 4650.150
- Anyag
- Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm
Hátoldali ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 2,0 mm
Fenéklemezek: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm
Monitormező: Egyrétegű biztonsági üveg, 4 mm
- Felület
- Egyirányú csiszolás, 400-es szemcsenagyság
- Egységcsomag
- Ház felül és oldalt zárt
Hátsó ajtó rúdzárrendszerrel
Ajtó felül, belülről reteszelve
Berendezéstálca
Billentyűzet-fiók lehajtható elülső résszel a kézfej tartására és egéralátét számára
Zárbetét, 3524 E zárszerkezet.
Alsó ajtó rúdzárrendszerrel
Osztott fenéklemezek
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.600 mm
Mélység: 630 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- NEMA védettség
- NEMA 12
- Alapanyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 115 kg
- EAN
- 4028177959491
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Termékleírás
-
PC Szekrény, nemesacél 1.4301, BHT 600x1600x630 mm