- Cikkszám:
- AE 5050.431
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 162 mm x 275 mm
- Használható
- Házípus: AE
Nemesacél AE
Szélesség: = 200 mm
Magasság: = 300 mm - Az alábbi cikkszámokhoz
- 1032500
- 1035500
- 1001600
- 1002500
- 1002600
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,7 kg
- EAN
- 4028177708167
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216