A termék kifutásának ideje:: 2021. jan. 28.
A terméket felváltó cikk::
9206100
- Cikkszám:
- KEL 9206.600
- Alkalmazási területek
- Zóna 1 és 2, ill. 21 és 22 a 2014/34/EU alapján
- Környezeti hőmérséklettartomány: -30 °C...+80 °C
- A megadott hőmérsékleteket a beépített készülékek korlátozhatják
- Robbanásvédelmi besorolás az EN 60 079 szerint: eszközvédettség a megnövelt biztonság révén (Ex e), eszközvédettség a ház révén (Ex tb)
- Anyag
- Ház: üvegszállal erősített, telítetlen poliészter, felszíni ellenállás: < 10⁹ Ω
Ajtó: üvegszállal erősített, telítetlen poliészter, felszíni ellenállás: < 10⁹ Ω körbefutó habosított szilikontömítés
Szerelőlap: acéllemez, horganyzott - Szín
- RAL 9011
- Egységcsomag
- Ház
Ajtó
Szerelőlap - Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 600 mm
Mélység: 200 mm - Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 545 mm x 550 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- Igen
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- Igen
- Alapanyag
- Műanyag
- Zár
- Zár kivitel: Elforduló zár
Zárak száma: 2
Zárbetét: Kéttollú, 3 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 66
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 15,9 kg
- Vámtarifaszám
- 94037000
- EAN
- 4028177138360
- ETIM 7.0
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Termékleírás
- EX ROBBANÁSBIZTOS DOBOZ, 600*600*200 MM