Hűtőberendezések

Tetőklímák

Az ajtók és oldalfalak, valamint menekülési útvonalak a tetőre történő felszerelés miatt szabadon maradnak. Elektromos kondenzátum elpárologtató. Hűtési teljesítmény 0,55 kW - 4 kW. Az 1,3 kW-os teljesítménykategória az energiahatékony Blue e+ technológiával is kapható.

Tetőklímák

Blue e+ tetőklíma Teljes hűtési teljesítmény 1,30 kW

Forradalmi energiahatékonyság az innovatív hibrid technológia révén. Átlagosan 75%-os energia-megtakarítás a fordulatszám-szabályozott komponensek és a...

Tetőklímák

TopTherm Blue e tetőklíma Teljes hűtési teljesítmény 0,50 - 4,00 kW

Energiahatékony Blue e tetőklímák 500 W - 4000 W teljesítményosztályban alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos...

Tetőklímák

Blue e+ IT tetőklíma

A Blue e+ technológia felhasználásával az egységcsomag optimálisan az IT rackek energiahatékony hűtéséhez van igazítva. A különböző rendszerekkel...