VX25 Blue e+ integrált megoldás
Cikkszám: SK 3185.030
A termék a VX25 sorolható szekrényrendszer és a Blue e+ hűtőberendezés tökéletes szimbiózisa. Egyetlen rendelési számmal beépített hűtőberendezéssel rendelkező szekrényt kap. A hűtőberendezés a Blue e+ technológia minden előnyét biztosítja.
- Cikkszám:
- SK 3185.030
- Előnyei
- A VX25 sorolható szekrényrendszer és a Blue e+ hűtőberendezés tökéletes szimbiózisa
- A hűtőberendezés karbantartás céljából egyszerűen előre kihúzható
- Nincs szerelési ráfordítás – a hűtőberendezés, az ajtókapcsoló és a csatlakozás huzalozása már csatlakozásra készen be van szerelve
- A hűtőberendezés a Blue e+ technológia minden előnyét biztosítja
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- VX25 alapszekrény, ajtó, tető, hátfal, oldalfalak, fenéklemezek, szerelőlap
Zár: kéttollú, 3 mm-es
Integrált ajtókapcsoló
Beépített Blue e+ hűtőberendezés
Elektromos kondenzátum elpárologtató
Hajtogatott szűrő
Kondenzátumtömlő (3 m) - Opciók
- A hűtőberendezések és Blue e+ generációs folyadékhűtők távfelügyeletéhez és hálózatba kötéséhez a 3124.300 cikkszámú IoT interfészt kell alkalmazni. A berendezésadatok, állapotok és rendszerüzenetek távfelügyeletével megnövelhető a gépek rendelkezésre állási ideje és üzembiztonsága.
- A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
- Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 1,3 kW
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 1,3 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 0,76 kW
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 0,76 kW - Névleges üzemi feszültség
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Megjegyzés
- A hajtogatott szűrő nélküli működtetés tilos.
- A szoftver letöltésével szerződés jön létre a szerződött partner és a Rittal között a szoftver térítésmentes használatáról ennek a licencfeltételnek az értelmében.
- Névleges teljesítmény
- 0,75 kW
- Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,04
Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,04 - Szezonális energiahatékonysági együttható (Seasonal energy efficiency ratio, SEER) 50/60 Hz
- 5,3
- Kivitel
- null
- Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.200 mm
Mélység: 600 mm - IP védettség EN 60 529 szerint
- Külső kör: IP 54 hajtogatott szűrővel
- Belső kör: IP 54 hajtogatott szűrővel
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R134a
Mennyiség: 0,59 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 1.430
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0,85 t - Hőmérsékletszabályzás
- e+ vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -20 °C...55 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -40 °C...70 °C
- Hűtőközeg-kör (aktív) üzemi hőmérséklettartomány
- -20 °C...45 °C
- Heat Pipe üzemi hőmérsékleti tartomány
- 3 °C...60 °C
- Beállítható tartomány
- 20 °C...50 °C
- Névleges teljesítmény Pel
- Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 0,67 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 0,68 kW
Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 0,68 kW - Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 24 bar
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 180 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177927148
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Termékleírás
- VX25 Blue E+integrált megoldás, VX25 alapszekrény, ajtó, tető, hátfal, oldalfalallal, 1,3 kW (L35/35), BHT: 800 x 2200 x 600 mm