Kapcsolószekrény-fűtés szellőztetővel

Cikkszám: SK 3105.400

A relatív páratartalom szabályozására szolgáló kapcsolószekrény-fűtések megakadályozzák, hogy a hőmérséklet a harmatpont alá süllyedjen, és ezzel a kapcsolószekrényben kondenzvíz képződjön. Ezzel megakadályozhatók a korrózióból adódó vagy elektromos rövidzárlat miatti károk. Ventilátoros kivitel. Tartós fűtési teljesítmény 235 - 800 W.

Cikkszám:
SK 3105.400
Termékleírás
A relatív páratartalom szabályozására szolgáló kapcsolószekrény-fűtések megakadályozzák, hogy a hőmérséklet a harmatpont alá süllyedjen, és ezzel a kapcsolószekrényben kondenzvíz képződjön. Ezzel megakadályozhatók a következményes, korrózió vagy elektromos rövidzárlat miatti károk.
Anyag
Műanyag
Egységcsomag
PTC fűtés ventilátorral
Rögzítési segédanyag
Állandó fűtési teljesítmény
Állandó fűtésteljesítmény ventilátorral
Beépített ventilátor
Igen
Megjegyzés
A kapcsolószekrényben a pontos hőmérséklet-szabályozáshoz termosztát alkalmazása ajánlott
A részegységeken keletkező lecsapódás elkerüléséhez a fűtés szabályozásához a higrosztátot ajánljuk
Nagyobb kapcsolószekrényekben az egyenletes hőeloszlás a legjobban több kisteljesítményű fűtőkészülék beszerelésével érhető el.
Megjegyzés a cikkszámhoz
An operating temperature of -40 °C is supported. Manufacturer's declaration available on request.
Állandó fűtésteljesítmény 10 °C esetén
800 W ‐ 870 W
Névleges üzemi feszültség
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Méret
Szélesség: 103 mm
Magasság: 200 mm
Mélység: 103 mm
Előtét biztosító
Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 6 A
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 20
Védelmi osztály
II (védőszigetelt)
Üzemi hőmérséklettartomány
-33 °C...65 °C
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
1,22 kg
Vámtarifaszám
85162999
EAN
4028177662889
ETIM 7.0
EC000737
ECLASS 8.0
27180710
Termékleírás
SK SZEKRÉNYFÜTÉS, 800W, 230V
Jóváhagyások
CSA
UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Additional instructions
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Technika részletesen