- Cikkszám:
- SK 3128.100
- Termékleírás
- A levegő/levegő hőcserélők különösen az agresszív környezeti feltételek esetén alkalmasak, hiszen a két levegőkör révén a belső és a külső keringés teljesen el van választva egymástól.
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Teljesen csatlakozásra kész egység
Dugaszolható csatlakozó kapocssor
Feszültségmentes hibajelző érintkező túlmelegedés esetére
Fúrósablon
Rögzítési segédanyag
- Specifikus hővezetés
- 45 W/K
- Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- Külső kör 50 Hz esetén: 600 m³/h
Külső kör 60 Hz esetén: 625 m³/h
Belső kör 50 Hz esetén: 600 m³/h
Belső kör 60 Hz esetén: 625 m³/h
- Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 0,6 A
60 Hz esetén: 0,8 A
- Méret
- Szélesség: 400 mm
Magasság: 950 mm
Mélység: 205 mm
- Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 2 A
- Hőmérsékletszabályzás
- Elektronikus szabályozás digitális kijelzővel (gyári beállítás +35 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -5 °C...55 °C
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- Belső kör IP 54
- Külső kör IP 34
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 19 kg
- Vámtarifaszám
- 84195080
- EAN
- 4028177388970
- ETIM 7.0
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Termékleírás
-
RTT Oldalfali, levegő/levegeő hőcserélő 45 WK, 230 V, 50/60 Hz