- Cikkszám:
- SK 3238.600
- Termékleírás
- Az EMC szűrős ventilátorok árnyékoló és csillapító hatása nagy, teljesítik az EN 61587-3 szerinti 2-es követelményszintet.
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Teljesen beszerelésre kész egység flíz szűrőbetéttel
- Ventilátor
- Axiális, kommutátoros motor
- Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- 50 Hz esetén: 52 m³/h
60 Hz esetén: 63 m³/h
- Légszállítási teljesítmény kimeneti szűrővel, flíz szűrőbetéttel (darabszám x cikkszám)
- 1 x 3238060: 36/42 m³/h
- 2 x 3238060: 46/54 m³/h
- Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 0,12 A
60 Hz esetén: 0,09 A
- Névleges teljesítmény Pel
- 50 Hz esetén: 15 W
60 Hz esetén: 14 W
- Méret
- Szélesség: 148,5 mm
Magasság: 148,5 mm
- Beépítési méretek
- Felépítési mélység: 16 mm
Beépítési mélység: 58,5 mm
- Szereléshez szükséges kihagyás
- Kivágás szélessége: 124 mm
Kitörés magassága: 124 mm
- EMV kivitel
- Igen
- Megjegyzés
- Az energiahatékonyság javításához és a berendezések élettartamának növeléséhez hőmérséklet-szabályozók vagy -kijelzők használata ajánlott.
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP54 vegyiszálas szűrőbetéttel
- IP56 vegyiszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
- NEMA védettség
- Type 12 vegyiszálas szűrőbetéttel
- Type 3, 3R, 4, 4X vegyiszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
- Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 2 A
- Ventilátor élettartam (L10, 40 °C)
- 50 Hz esetén: 68.200 h
60 Hz esetén: 68.200 h
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -15 °C...55 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -30 °C...70 °C
- Zajnyomásszint
- 50 Hz esetén: 46 dB(A)
60 Hz esetén: 49 dB(A)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 2 kg
- Vámtarifaszám
- 84145915
- EAN
- 4028177652439
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Termékleírás
-
SK Szűrőbetétes ventilátor, TopTherm, 52/63 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, SzéxMaxMé: 148,5 x 148,5 x 16 mm, EMC