- Cikkszám:
- SK 3239.824
- Termékleírás
- Az EMC szűrős ventilátorok árnyékoló és csillapító hatása nagy, teljesítik az EN 61587-3 szerinti 2-es követelményszintet.
- Előnyei
- A szűrőbetét könnyen cserélhető a lamellás rácson található új nyitásmechanizmusnak köszönhetően
- Gyorsabb felszerelés a szekrényre az optimalizált reteszelő horog révén
- A diagonálventilátor-technológia nagyobb nyomásállóságot biztosít a kapcsolószekrény egyenletesebb és állandóbb szellőztetéséhez
- Szerszám nélküli szerelés
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Teljesen beszerelésre kész egység EMC szűrőbetéttel
- Ventilátor
- Axiális, egyenáramú motor
- Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (flíz szűrővel)
- egyenáram esetén: 100 m³/h
- Légszállítási teljesítmény hozzá tartozó kimeneti szűrővel, vegyiszálas szűrőbetéttel
- egyenáram esetén: 75 m³/h
- Névleges üzemi feszültség
- 24 V (DC)
- Névleges teljesítmény Pel
- egyenáram esetén: 5,7 kW
- Névleges áram max.
- egyenáram esetén: 0,27 A
- Méret
- Szélesség: 204 mm
Magasság: 204 mm
Mélység: 105 mm
- Beépítési mélység
- 84 mm
- Szereléshez szükséges kihagyás
- Kivágás szélessége: 177 mm
Kitörés magassága: 177 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP54 vegyiszálas szűrőbetéttel
- IP56 vegyiszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
- NEMA védettség
- Type 12 vegyiszálas szűrőbetéttel
- Type 3, 3R, 4, 4X vegyiszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
- Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 2 A
- Megjegyzés
- Az energiahatékonyság javításához és a berendezések élettartamának növeléséhez hőmérséklet-szabályozók vagy -kijelzők használata ajánlott.
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -15 °C...55 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -30 °C...70 °C
- Zajnyomásszint
- egyenáram esetén: 51 dB(A)
- Tömeg/cs. e.
- 0,66 kg
- Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 84145915
- EAN
- 4028177985537
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Termékleírás
-
SK Blue e+ szűrőbetétes ventilátor, EMC, 100 m³/h, 24 V(DC), SzéMaMé 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035