- Cikkszám:
- SK 3245.510
- Termékleírás
- A TopTherm diagonális ventilátor technológiával szerelt szűrős szellőztetők energiahatékony kivitele. A 3240.50x - 3245.51x ventilátorok szabályozhatók és felügyelhetők. Az alapkivitelbe beépített, tachojel-kimenettel rendelkező vezérlő interfészen keresztül a ventilátor vezérlése és a ventilátor-fordulatszám felügyelete lehetségessé válik.
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Teljesen beszerelésre kész egység flíz szűrőbetéttel
- Ventilátor
- Diagonális, EC motor
- Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (flíz szűrővel)
- 50 Hz esetén: 890 m³/h
60 Hz esetén: 890 m³/h
- Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (redősszűrővel)
- 50 Hz esetén: 1.125 m³/h
60 Hz esetén: 1.125 m³/h
- Légszállítási teljesítmény kimeneti szűrővel, flíz szűrőbetéttel (darabszám x cikkszám)
- 1 x 3243200: 630 m³/h
- 2 x 3243200: 770 m³/h
- Névleges üzemi feszültség
- 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges teljesítmény Pel
- 50 Hz esetén: 165 W
60 Hz esetén: 165 W
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 2,1 A
60 Hz esetén: 2,1 A
- Méret
- Szélesség: 323 mm
Magasság: 323 mm
- Beépítési mélység
- 130,5 mm
- Szereléshez szükséges kihagyás
- Kivágás szélessége: 292 mm
Kitörés magassága: 292 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP51 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel
- IP52 hajtogatott szűrőbetéttel és szivacsos betéttel
- IP56 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
- NEMA védettség
- Type 1, 12, 3, 3R vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
- Vezérlő interfész
- Igen
- Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 6 A
- Megjegyzés
- A légszállítási teljesítmény növelése érdekében opcionálisan redősszűrő alkalmazható (lásd a jelleggörbét). Ez használható a szűrőbetétes és a tetőventilátoroknál és a kimeneti szűrőknél.
- A még hatékonyabb üzemhez és a szűrőbetétes ventilátor felügyeletéhez EC szűrőbetétes ventilátorhoz való vezérlőegység alkalmazása ajánlott (180 m³/h légszállítási teljesítménytől).
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -25 °C...55 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -25 °C...70 °C
- Zajnyomásszint
- 50 Hz esetén: 72 dB(A)
60 Hz esetén: 72 dB(A)
- Tömeg/cs. e.
- 3,76 kg
- Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 84145915
- EAN
- 4028177659018
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Termékleírás
-
SK TopTherm szűrőbetétes ventilátor, 890 m³/h, 100-130 V, 1~, 50/60 Hz, SzéxMaxMé: 323 x 323 x 25 mm, EC-technológia