- Cikkszám:
- SK 3342.230
- Termékleírás
- Fiókventilátor a 19"-os síkba történő közvetlen beépítéshez. A beépítés folyamatos légkeringetést tesz lehetővé a kapcsolószekrényben, így megakadályozza a hőtorlaszok kialakulását.
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Csatlakozásra készen huzalozott egység
Kapocsléccel és rögzítési segédanyagokkal együtt - Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- 480 m³/h
- Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 0,36 A
60 Hz esetén: 0,33 A - Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 6 A
- Méret
- Szélesség: 482,6 mm
Magasság: 44 mm
Mélység: 200 mm - Ventilátorok tengelytávolsága
- 105 mm
- Ventilátorok száma
- 3
- Zajnyomásszint
- 50 Hz esetén: 51 dB(A)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -10 °C...55 °C
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 2,78 kg
- Vámtarifaszám
- 84145915
- EAN
- 4028177041523
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Termékleírás
- SK 19"-OS FIÓK VENTILÁTOR, 480 m³/h,230V AC
Rackbe szerelhető ventilátor 482,6 mm-es (19"-os) mérethez Légszállítási teljesítmény 320 - 480 m³/ó
Cikkszám: SK 3342.230
Fiókventilátor a 19"-os síkba történő közvetlen beépítéshez. A beépítés folyamatos légkeringetést tesz lehetővé a kapcsolószekrényben, így megakadályozza a hőtorlaszok kialakulását.