Léghűtés

Tetőventilátorok

Ventilátor a szekrény hőjének tetőn keresztül történő elvezetéséhez. Passzív megoldás és 500 m³/h – 1069 m³/h légszállítási teljesítmény. Egyetlen egység és szerelési kivágás minden mérethez. Optimális hatékonyság a kis nyomásveszteségű, kifinomult légvezetés révén. Magas védettség az innovatív kapcsos rögzítés alkalmazásával. EC kivitelben is kapható.

Tetőventilátorok

Tetőventilátorok, tetőszellőztetés

Az új tetőszellőztető minden mérethez alkalmas rendszer: egyetlen szerelési kivágás alkalmas az összes teljesítményosztályhoz, nagy hatékonyságot biztosít a...

Tetőventilátorok

Tetőventilátorok EC technológiával

Az új, EC változatú tetőszellőztető minden mérethez alkalmas rendszer: egyetlen szerelési kivágás az összes teljesítményosztályhoz, nagy...