- Cikkszám:
- SK 3140.140
- Termékleírás
- Magas védettségi szintű tetőventilátorok, amelyek belülről és kívülről is, rugalmasan szerelhetők.
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Teljesen beszerelésre kész egység redős szűrővel
- Ventilátor
- Radiális, háromfázisú motor
- Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (redősszűrővel)
- 50 Hz esetén: 800 m³/h
60 Hz esetén: 853 m³/h - Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (szűrőbetét nélkül)
- 50 Hz esetén: 863 m³/h
60 Hz esetén: 942 m³/h - Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243200: 555/565 m³/h
- 2 x 3243200: 660/685 m³/h
- Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243200: 575/600 m³/h
- Névleges üzemi feszültség
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- 400 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Névleges teljesítmény Pel
- 50 Hz esetén: 98 W
60 Hz esetén: 130 W - Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 0,17 A
60 Hz esetén: 0,2 A - Méret
- Szélesség: 400 mm
Magasság: 133 mm
Mélység: 400 mm - Beépítési mélység
- 34,6 mm
- Szereléshez szükséges kihagyás
- Kivágás szélessége: 258 mm
Kivágás mélysége: 258 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 21 szűrőbetét nélkül
- IP 54 hajtogatott szűrőbetéttel együtt
- NEMA védettség
- NEMA 12
- Megjegyzés
- Az IP55 védettség javítása érdekében opcionálisan flíz szűrőbetét alkalmazható (lásd a tartozékoknál).
- Az energiahatékonyság javításához és a berendezések élettartamának növeléséhez hőmérséklet-szabályozók vagy -kijelzők használata ajánlott.
- Ventilátor élettartam (L10, 40 °C)
- 50 Hz esetén: 63.500 h
60 Hz esetén: 61.500 h - Üzemi hőmérséklettartomány
- -20 °C...55 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -40 °C...70 °C
- Zajnyomásszint
- 50 Hz esetén: 56 dB(A)
60 Hz esetén: 58 dB(A) - Tömeg/cs. e.
- 6 kg
- Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 84145915
- EAN
- 4028177709133
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Termékleírás
- TETŐVENTILLÁTOR 863/942 m³/h
Tetőventilátorok, tetőszellőztetés
Cikkszám: SK 3140.140
Az új tetőszellőztető minden mérethez alkalmas rendszer: egyetlen szerelési kivágás alkalmas az összes teljesítményosztályhoz, nagy hatékonyságot biztosít a kis nyomásveszteséggel történő légvezetés révén, a magas, IP54 védettséget pedig az innovatív kapcsos rögzítés teszi lehetővé.