Folyadékhűtés
Levegő/víz hőcserélő, falra szerelés
A falra, illetve minden elegendő méretű függőleges felületre felszerelhető. Hűtési teljesítmény 0,3 kW - 7 kW. A védettség alapkiépítésben IP 55. Hűtési teljesítmény 0,65 kW és 1,2 kW, akár IP 56/59 védettséggel is kapható a higiéniára érzékeny gyártási területek, pl. az élelmiszeripar és az élvezeti cikkek gyártása számára.