- Cikkszám:
- SK 3375.540
- Kivitel
- Vörösréz/sárgaréz (Cu/CuZn) vízvezető részek
- Termékleírás
- Zord körülmények között, legfeljebb +70 °C hőmérsékletű környezetben történő alkalmazáshoz. Egyszerű szerelés és rugalmas vízcsatlakoztatási lehetőségek. Ráépítés és teljes beépítés is lehetséges.
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Csatlakozásra kész huzalozás
Fúrósablon
Tömítési és rögzítési segédanyagok
- Teljes hűtési teljesítmény
- L 35 W 10, 400 l/ó esetén: 5 kW
- Névleges üzemi feszültség
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- Névleges teljesítmény Pel
- 50 Hz esetén: 183 W
60 Hz esetén: 183 W
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 0,8 A
60 Hz esetén: 0,8 A
- Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Bekapcsolási időtartam
- 100 %
- Hűtőközeg
- Víz (a specifikációkat lásd az interneten)
- Előremenő vz hőmérséklet
- 1 °C...30 °C
- Vízcsatlakozások
- ½"-os tömlővég
- G ⅜" külső menet
- Hőmérsékletszabályzás
- e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 1 °C...70 °C
- Megjegyzés
- e-Comfort vezérlővel szállított kivitelnél beépített visszacsapószelep
- Méret
- Szélesség: 450 mm
Magasság: 1.400 mm
Mélység: 220 mm
- Beállítható tartomány
- 20 °C...55 °C
- Előtét biztosító
- Transzformátor védőkapcsoló: 3,5...5 A
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 3R
- UL Type 12
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 42 kg
- Vámtarifaszám
- 84195080
- EAN
- 4028177496187
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Termékleírás
-
SK Levegő/víz hőcserélő, falra szerelhető kivitel, 5 kW, 400 V, 2~, 50/ 60 Hz, komfortvezérlés, vízvezető elemek: vörösréz/sárgaréz, SzéxMaxMé: 450 x 1400 x 220 mm