- Cikkszám:
- SK 3216.480
- Termékleírás
- Zord körülmények között, legfeljebb +70 °C hőmérsékletű környezetben történő alkalmazáshoz. Termosztatikusan vezérelt mágnesszeleppel.
- Anyag
- Vörösréz/Sárgaréz (Cu/CuZn)
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
Tömítési és rögzítési segédanyagok
- Teljes hűtési teljesítmény
- L 35 W 10, 500 l/ó esetén: 7 kW
- Névleges üzemi feszültség
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 480 V, 3~, 60 Hz
- Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 1,4 A
60 Hz esetén: 1,6 A1,2 A
- Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Bekapcsolási időtartam
- 100 %
- Hűtőközeg
- Víz (a specifikációkat lásd az interneten)
- Előremenő vz hőmérséklet
- 1 °C...30 °C
- Vízcsatlakozások
- ½"-os tömlővég
- G ⅜" külső menet
- Hőmérsékletszabályzás
- Termosztatikusan vezérelt mágneses szelep
- Hőmérséklet-ellenőrzés
- Berendezésen belüli termosztát váltóérintkezővel, kapcsolási teljesítmény 16 A, beállítási tartomány +20 °C ... +60 °C (gyári beállítás +35 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 1 °C...70 °C
- Megjegyzés
- 3 pólusú automata biztosító szükséges
- Méret
- Szélesség: 450 mm
Magasság: 1.800 mm
Mélység: 300 mm
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Szállítási idő megegyezés szerint
- Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 4 A
- Előtét biztosító
- Motorvédő kapcsoló: 1,4...2 A
- Beállítható tartomány
- 20 °C...55 °C
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 79 kg
- Vámtarifaszám
- 84195080
- EAN
- 4028177458642
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Termékleírás
-
SK LEVEGŐ/VÍZ HŐCSERÉLŐ, 4,2kW