Folyadékhűtés

Folyadékhűtő

A hűtőközeg (általában víz) központi és gazdaságos hűtése és biztosítása. A folyadékhűtők a különösen nagy hőterhelésnél kerülnek alkalmazásra. A csővezetékrendszerrel a berendezés vagy gép minden hűtési igénye megoldható. Hűtési teljesítmény 1 kW - 48 kW. 1 kW - 6 kW hűtési teljesítménnyel az energiahatékony Blue e+ technológiával is kapható.

Folyadékhűtő

Blue e+ folyadékhűtő 1 - 6 kW

A Blue e+ chillerek hatékonyak, rugalmasak és kompakt felépítésűek. A hűtőfolyadék központi, gazdaságos hűtését biztosítják, és...

Folyadékhűtő

Blue e folyadékhűtő 8 - 48 kW

A Blue e chillerek az állószekrényben központilag és gazdaságosan állítják elő a hűtésre szolgáló hűtővizet. A mikrocsatornás technológia...

Folyadékhűtő

TopTherm folyadékhűtő 1 - 6 kW

A tetőre szerelhető, ill. szabadonálló TopTherm folyadékhűtő változatok igen kis méretűek és rugalmasan alkalmazhatók. A hűtőfolyadék központi,...

Folyadékhűtő

TopTherm folyadékhűtő fali kivitel

A fali kivitelű TopTherm folyadékhűtők tökéletesen felszerelhetők szekrényajtókra és -oldalfalakra. A hűtőfolyadék központi, gazdaságos hűtését...

Folyadékhűtő

TopTherm folyadékhűtő kapcsolószekrényben

Kis alapterületű TopTherm folyadékhűtő VX25 házban, tökéletesen integrálható a szekrénysorba. Moduláris felépítése és kettős-frekvenciás...