Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 31.
TopTherm folyadékhűtő 8 – 25 kW
Cikkszám: SK 3335.870
Kis alapterületű TopTherm folyadékhűtő TS házban, tökéletesen integrálható a szekrénysorba. Moduláris felépítése és két frekvenciás kivitele révén rugalmasan alkalmazható. Emellett igen jól szervizelhető és megbízhatóan védett jegesedés ellen.
- Cikkszám:
- SK 3335.870
- Előnyei
- Moduláris felépítés
- Csekély állófelület
- Könnyen szervizelhető
- Nagy megbízhatóság a jegesedés elleni védelem révén
- Nemzetközi a több oldalú kivitelnek köszönhetően
- Gyorsan rendelkezésre áll, mert az alapkivitel raktárról szállítható
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Teljesen csatlakozásra kész egység oldalfalakkal és ajtóval
Dokumentáció több nyelven, funkciósémával és kapcsolási rajzokkal - IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 44 (elektronika)
- Teljes hűtőteljesítmény Tw10 / Tu32
- Hűtőteljesítmény Tw10 Tu32/50 Hz: 20,8 kW
Hűtőteljesítmény Tw10 Tu32/60 Hz: 23,8 kW - Teljes hűtőteljesítmény Tw18 / Tu32
- Hűtőteljesítmény Tw18 Tu32/50 Hz: 25 kW
Hűtőteljesítmény Tw18 Tu32/60 Hz: 27,6 kW - Névleges üzemi feszültség
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Méret
- Szélesség: 1.205 mm
Magasság: 2.140 mm
Mélység: 605 mm - Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 50 l/min
- Pump capacity (at 2.5 bar/60 Hz)
- 85 l/min
- Megjegyzés
- A 3335.880 és 3335.890 esetén két fémszűrő szükséges
- Hőmérsékletszabályzás
- Mikrokontroller szabályozás (gyári beállítás +18 °C, differenciálszabályozás is lehetséges)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 10 °C...43 °C
- Hűtőközeg üzemi hőmérséklet-tartomány
- 10 °C...25 °C
- Hőmérsékleti hiszterézis
- ± 2 K
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R410A
Mennyiség: 4 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 2.088
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 8,35 t - Névleges teljesítmény Pel
- 50 Hz esetén: 11,4 kW
60 Hz esetén: 13,9 kW - Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 22,8 A
60 Hz esetén: 23,8 A - Vízcsatlakozások
- G 1" belső menet
- Hűtőkörök száma
- 1
- Tartály
- Térfogat: 150 l
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 374 kg
- Vámtarifaszám
- 84186900
- EAN
- 4028177690073
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Termékleírás
- RK FOLYADÉKHŰTŐ, TS8, 25kW
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat