- Cikkszám:
- SK 3320.600
- Kivitel
- A hűtéstechnikai komponensek kompakt és moduláris felépítése
Közegszállító szivattyú - Előnyei
- A mikroprocesszorral szabályozott eljárás pontos hűtést tesz lehetővé
- Gyűjtőhibajelzés feszültségmentes érintkezővel
- Nemzetközi a több oldalú kivitelnek köszönhetően
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal
Teljesen csatlakozásra kész egység
Dokumentáció több nyelven, funkciósémával és kapcsolási rajzokkal - IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 44 (elektronika)
- Teljes hűtőteljesítmény Tw10 / Tu32
- Hűtőteljesítmény Tw10 Tu32/50 Hz: 2,7 kW
Hűtőteljesítmény Tw10 Tu32/60 Hz: 3 kW - Teljes hűtőteljesítmény Tw18 / Tu32
- Hűtőteljesítmény Tw18 Tu32/50 Hz: 3 kW
Hűtőteljesítmény Tw18 Tu32/60 Hz: 3,4 kW - Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- 50 Hz esetén: 1.785 m³/h
60 Hz esetén: 1.785 m³/h - Névleges üzemi feszültség
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Méret
- Szélesség: 602 mm
Magasság: 676 mm
Mélység: 645 mm - Hőmérsékletszabályzás
- Mikrokontroller szabályozás (gyári beállítás +20 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 10 °C...43 °C
- Hűtőközeg üzemi hőmérséklet-tartomány
- 10 °C...30 °C
- Hőmérsékleti hiszterézis
- ± 2 K
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R134a
Mennyiség: 1,2 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 1.430
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 1,72 t - Névleges teljesítmény Pel
- 50 Hz esetén: 2,03 kW
60 Hz esetén: 2,67 kW - Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 4,05 A
60 Hz esetén: 4,35 A - Vízkör
- nyitott
- Vízcsatlakozások
- G ½" belső menet
- Hűtőkörök száma
- 1
- Tartály
- Anyag: PP műanyag
Térfogat: 30 l - Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 88 kg
- Vámtarifaszám
- 84186900
- EAN
- 4028177351172
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Termékleírás
- SK MINI FOLYADÉKHŰTŐ, 3kW, 400V, 50/60Hz
TopTherm folyadékhűtő 1 - 6 kW
Cikkszám: SK 3320.600
A tetőre szerelhető, ill. szabadonálló TopTherm folyadékhűtő változatok igen kis méretűek és rugalmasan alkalmazhatók. A hűtőfolyadék központi, gazdaságos hűtését biztosítják, és ellátják vele pl. a levegő/víz hőcserélőket. Alapkivitelben is nanobevonatos kondenzátorral.