Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2023. máj. 31.
Alternatívaként ajánlható termék:
3318610
TopTherm folyadékhűtő fali kivitel
Cikkszám: SK 3360.100
A fali kivitelű TopTherm folyadékhűtők tökéletesen felszerelhetők szekrényajtókra és -oldalfalakra. A hűtőfolyadék központi, gazdaságos hűtését biztosítják, és ellátják vele pl. a levegő/víz hőcserélőket.
- Cikkszám:
- SK 3360.100
- Kivitel
- A hűtéstechnikai komponensek kompakt és moduláris felépítése
Közegszállító szivattyú
Nyitott rendszer tartállyal - Előnyei
- A mikroprocesszorral szabályozott eljárás pontos hűtést tesz lehetővé
- Gyűjtőhibajelzés feszültségmentes érintkezővel
- Nemzetközi a több oldalú kivitelnek köszönhetően
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal
Teljesen csatlakozásra kész egység
Dokumentáció több nyelven, funkciósémával és kapcsolási rajzokkal - IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 44 (elektronika)
- Teljes hűtőteljesítmény Tw10 / Tu32
- Hűtőteljesítmény Tw10 Tu32/50 Hz: 0,8 kW
Hűtőteljesítmény Tw10 Tu32/60 Hz: 0,9 kW - Teljes hűtőteljesítmény Tw18 / Tu32
- Hűtőteljesítmény Tw18 Tu32/50 Hz: 1 kW
Hűtőteljesítmény Tw18 Tu32/60 Hz: 1,1 kW - Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- 50 Hz esetén: 500 m³/h
60 Hz esetén: 500 m³/h - Névleges üzemi feszültség
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Méret
- Szélesség: 400 mm
Magasság: 950 mm
Mélység: 310 mm - Hőmérsékletszabályzás
- Mikrokontroller szabályozás (gyári beállítás +20 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 10 °C...43 °C
- Hűtőközeg üzemi hőmérséklet-tartomány
- 10 °C...30 °C
- Hőmérsékleti hiszterézis
- ± 2 K
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R134a
Mennyiség: 0,5 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 1.430
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0,72 t - Névleges teljesítmény Pel
- 50 Hz esetén: 1,16 kW
60 Hz esetén: 1,21 kW - Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 4,2 A
60 Hz esetén: 4 A - Vízcsatlakozások
- Gyorscsatolás (ellendarab a tartozékzacskóban)
- Hűtőkörök száma
- 1
- Tartály
- Anyag: PP műanyag
Térfogat: 5 l - Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 47 kg
- Vámtarifaszám
- 84186900
- EAN
- 4028177351196
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Termékleírás
- SK MINI FALI VISSZAFOLYÓS HŰTŐ 1000 W
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat