- Cikkszám:
- SK 3320.200
- Előnyei
- A Blue e+ chillerek központi és hatékony hűtést biztosítanak a hűtőfolyadékok számára, nagy hőmérséklet-pontossággal és innovatív váltóáramú inverteres technológiával
- Világszerte alkalmazható, mivel többféle feszültségen működik (átkábelezés nélkül), és magas alkalmazási határértékekkel rendelkezik
- Maximális biztonság integrált lefúvatószeleppel, valamint felügyeleti érzékelőrendszerrel
- Intuitív kezelés érintőkijelző és intelligens interfészek segítségével
- A kompakt és moduláris felépítés minimális alapterületet eredményez
- Szivattyúk nagy hatékonyságú IE3 motorral
- Szín
- RAL 7035 színű felület
- Egységcsomag
- Csatlakozásra teljesen kész egység radiálventilátorral (dugaszolható csatlakozó kapocssor)
Többnyelvű dokumentáció - Opciók
- A hűtőberendezések és Blue e+ generációs folyadékhűtők távfelügyeletéhez és hálózatba kötéséhez a 3124.300 cikkszámú IoT interfészt kell alkalmazni. A berendezésadatok, állapotok és rendszerüzenetek távfelügyeletével megnövelhető a gépek rendelkezésre állási ideje és üzembiztonsága.
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 24
- IP 54 (elektronika)
- Teljes hűtőteljesítmény Tw10 / Tu32
- Hűtőteljesítmény Tw10 Tu32/50 Hz: 1,81 kW
Hűtőteljesítmény Tw10 Tu32/60 Hz: 1,71 kW - Teljes hűtőteljesítmény Tw18 / Tu32
- Hűtőteljesítmény Tw18 Tu32/50 Hz: 2,61 kW
Hűtőteljesítmény Tw18 Tu32/60 Hz: 2,51 kW - Teljes hűtőteljesítmény a DIN EN 14511 szerint Tw18 / Tu35
- Hűtőteljesítmény Tw18 Tu35/50 Hz: 2,5 kW
Hűtőteljesítmény Tw18 Tu35/60 Hz: 2,4 kW - Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)
- 50 Hz esetén: 1.100 m³/h
60 Hz esetén: 1.100 m³/h - Névleges üzemi feszültség
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Méret
- Szélesség: 450 mm
Magasság: 820 mm
Mélység: 710 mm - Megjegyzés
- A szoftver letöltésével szerződés jön létre a szerződött partner és a Rittal között a szoftver térítésmentes használatáról ennek a licencfeltételnek az értelmében.
- Hőmérsékletszabályzás
- e+ vezérlő (gyári beállítás +20 °C)
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -5 °C...50 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -40 °C...70 °C
- Hűtőközeg üzemi hőmérséklet-tartomány
- 5 °C...35 °C
- Hőmérsékleti hiszterézis
- ± 0,5 K
- Hűtőközeg
- Hűtőközeg: R134a
Mennyiség: 0,46 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP): 1.430
CO₂-nak megfelelő (CO₂e): 0,66 t - Szivattyúnyomás
- 50 Hz esetén: 2,4 bar
- Térfogatáram (hűtőközeg)
- 50 Hz esetén: 7 l/min
60 Hz esetén: 25 l/min - Névleges teljesítmény Pel
- 50 Hz esetén: 1,38 kW
60 Hz esetén: 1,57 kW - Névleges áram max.
- 50 Hz esetén: 2,17 A
60 Hz esetén: 1,95 A - Előtét biztosító
- Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 15 A
- Hűtőteljesítmény-mutató (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 2,41
- Vízkör
- hermetikusan nyitott
- Vízcsatlakozások
- ¾" belső menet
- Hűtőkörök száma
- 1
- Tartály
- Anyag: PE műanyag
Térfogat: 12 l - Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 84 kg
- Vámtarifaszám
- 84186900
- EAN
- 4028177809833
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Termékleírás
- SK Blue e+ Chiller, 2500 W
Blue e+ folyadékhűtő 1 - 6 kW
Cikkszám: SK 3320.200
A Blue e+ chillerek hatékonyak, rugalmasak és kompakt felépítésűek. A hűtőfolyadék központi, gazdaságos hűtését biztosítják, és ellátják vele pl. a levegő/víz hőcserélőket. Akár 70%-os energia-megtakarítás a fordulatszám-szabályozott komponensek és az inverteres technológia révén. Többféle feszültségen működik, a világon bárhol történő felhasználáshoz. Intuitív kezelés érintős kijelzővel, valamint intelligens kommunikációs interfészek teszik a kezelést és az elemzést kényelmessé.